EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles coniques
Model 72301 - Rondelle conique à denture intérieure chevauchante JZC - NFE 25512 - Acier ressort Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
...
Model 72301 - Rondelle conique à denture intérieure chevauchante JZC - NFE 25512 - Acier ressort Zn
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 723016
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Reference
REF
Matière
MAT
Nominal diameter
D [mm]
Inside diameter
D1 [mm]
Outer diameter
D2 [mm]
Thickness
S [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
723013
Acier ressort zingué
3
3.40
8.5
0.5
723014
Acier ressort zingué
4
4.40
11.0
0.6
723015
Acier ressort zingué
5
5.40
12.0
0.8
723016
Acier ressort zingué
6
6.46
14.0
0.7
723018
Acier ressort zingué
8
8.46
17.5
0.9
7230110
Acier ressort zingué
10
10.63
20.0
1.0
7230112
Acier ressort zingué
12
12.63
24.0
1.0
7230114
Acier ressort zingué
14
14.63
27.5
1.2
7230116
Acier ressort zingué
16
16.63
32.0
1.4
顯示壓縮表示形式(9 Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
- Model 72301
訂購編碼
Emile Maurin 723016
Shorttext
Rondelle conique à denture intérieure chevauchante JZC - NFE 25512 - Acier ressort Zn
上次修改
30.07.2020 06:54:38
單位
关键字
Conical washer
Countersunk
Fixation
Reference
Serrated lock washer
Washers
Zinc plated
internal teeth
type
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 6.2
23-09-03-01 Tooth lock, flat, conical spring washer
ECLASS 5.0
23-09-03-01 01